製品の公開
Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door
Frank Door Company

Insulated, Bi-Parting Cold Storage Door

Google翻訳”,
Bi-Parting Slideは、奥の部屋、通路のスペースが限られている場合、または過度の出入りが予想される場合に、あらゆるタイプの冷蔵クーラー、冷凍庫、倉庫、および配送センターに最適です。バイパーティングドアは、フォークリフトの通行が予想される地域で特に役立ちます。
バイパーティングドアの「ダウンアンドイン」モーションは、パネル、ケーシングフレーム、および床の間の周囲を完全に密閉します。パネルサブフレームは航空機グレードのアルミニウムから押し出され、パネルの完全性を高めるためにスチール製のコーナーブラケットで補強されています。 USDA承認のフェイスシートで覆われ、すべてのハンドルとロックの取り付けポイントでバックアップブロッキングが使用されています。パネル構造は、少なくとも4インチのポリウレタン断熱材で所定の位置に発泡されています。すべてのフリーザードアには、ドアパネルとケーシングの両方に全周ヒーターケーブルが装備されています。
  • 手動または自動操作
  • 視覚的に楽しい
  • 閉じたフードのデザイン
  • 大径ホイール
  • タイトなシールのための「ダウンアンドイン」モーション
  • 頑丈な押し出しアルミニウムサブフレーム
  • スチールコーナー補強
  • 発泡断熱材
  • ボトムガイドシステムにより、ステーローラーが不要
  • スチールキャッチフック付きポリカーボネートスナバー
  • 調整可能なボトムスイープ
仕様
  • rank Door Company's DropTrac is constructed of heavy duty aircraft grade aluminum extrusions. Unique design advantages balance hygiene, style and performance in a package that can sustain years of use under the toughest conditions. Discover the DropTrac difference.

    • A closed hood design protects the system's elements from corrosive environmental conditions
    • Our closed hood design is visually pleasing and hides the chain and sprockets on a power-operated door
    • Our track is hygienic because there are no areas where water and bacteria can collect during washdown
    • Twin trolley assemblies distribute load for maximum stability
    • Trolleys feature large diameter wheels and sealed stainless steel bearings for smooth operation
    • "Down and In" to close maximizes seal. "Up and Out" to open minimizes gasket wear and tear
技術仕様
  • Unique reffrankdoor-bpsd
  • コレクションセットCold Storage Doors
  • コレクションBi-Parting Doors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2013-06-07
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - 業務用ドア
  • IFC分類ドア
  • Uniclass2015コードAc_15_50_25
  • Uniclass2015詳細Doors, windows and glazing surveying
  • MasterFormat 2014 コード08 34 13
  • MasterFormat 2014 タイトルCold Storage Doors
  • OmniClassNumber23-17 11 37 11
  • OmniClassタイトルCold Storage Doors
  • UniFormatIIコードC1020
  • UniFormatIIタイトルInterior Doors

対応地域

北米