製品の公開
KAISER Idell™ 6631-T LUKSUS Table lamp
Fritz Hansen

KAISER Idell™ 6631-T LUKSUS Table lamp

5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
Google翻訳”,
有名なカイザーアイデルランプは、球、円、円柱などのモダニズムの基本的な幾何学的特徴を備えたエレガントなデザインを作成するクリスティアンデルの能力が特徴です。今日、カイザーのアイデルは、高貴なバウハウスのデザイン、絶妙な素材の選択、そして正確なエンジニアリングの象徴として広く認識されています。
仕様
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: easy grey/ brass, matt black/brass, black/chrome, dark green/ chrome, matt black/chrome, ruby red/chrome • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 2 m • Finish: Shade: steel, suspension: chrome plated brass • Material: steel, chrome plated brass • Name: KAISER Idell 6631-T LUXUS • Nominal Height: 42.5 cm • Nominal Length: Diameter base 19.4 cm • Nominal Width: Diameter (shade) 28.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique ref6631-T
  • コレクションセットLighting
  • コレクションKAISER Idell™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)425
  • 幅(mm)285
  • 奥行き(mm)194
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ラトビア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.6 4.6 (20)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち3.9 3.9 (7)