製品の公開
Caravaggio™ Read Wall lamp
Fritz Hansen

Caravaggio™ Read Wall lamp

5つ星のうち4.64.6(20 レビュー)
Google翻訳”,
Caravaggio™はデザインアイコンのステータスを獲得しました。セシリー・マンツがデザインしたシェードは、時代を超えたシルエットをフレッシュでモダンな表情で高級感を放ちます。回転するアームと柔軟なネックにより、このデザインはさまざまな設定やタスクに合わせて調整できます。
仕様
  • Height: 20,6cm/ 8.1" Width: 35cm/ 13.7" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Colour: white, grey25, black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 45W Lampbase: E27 Standard warranty: 2 years
技術仕様
  • Unique refCaravaggio-Read-Wall
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCaravaggio™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)206
  • 幅(mm)140
  • 奥行き(mm)350
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.8 4.8 (8)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)