製品の公開
Orient™ P2 Pendant
Fritz Hansen

Orient™ P2 Pendant

5つ星のうち3.93.9(7 レビュー)
Google翻訳”,
Orient™ペンダントは、優れた職人技への賛歌です。ランプシェードは木製の型で手で紡がれています。これは、元の有機的な形を強調する特徴です。フィクスチャは光源をエレガントに隠し、まぶしさのない柔らかく心地よい光を保証します。
仕様
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: black/rosewood, copper/rosewood, brushed aluminum/oak • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: textile cord, 3 m • Finish: Shade: Aluminium / Base: Ash / Diffuser: Polycarbonate • Material: copper, aluminum, rosewood, oak • Name: Orient™ P2 • Nominal Height: 37 cm • Nominal Length: 34 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refOrient-P2
  • コレクションセットLighting
  • コレクションOrient™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)370
  • 奥行き(mm)340
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.6 4.6 (20)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (20)