製品の公開
AQ01™ Table lamp
Fritz Hansen

AQ01™ Table lamp

5つ星のうち4.74.7(15 レビュー)
Google翻訳”,
AQ01™は、古典的な建築家の電気スタンドに新鮮なテイクを提供します。繊細なラインとマットな仕上がりが特徴のこのライトは、洗練されたエレガンスと天才的な実用性を提供します。テクノロジーにより、スプリングをデザイン内に隠し、ランプのシェードに手を触れるだけで、AQ01のシェードのオンとオフを切り替えたり、上下に暗くしたりできます。
仕様
  • Features: Dimming with touch of lamp's shade. Easy adjustment to where light is needed. No glare. Direct downward illumination in symmetric rotational pattern. Height: 45,3cm/ 17.8" Width: 45cm/ 17.7" Colour: Black Surface finish: Semi-mat lacquer, gloss 20 smooth Material: Aluminium Diffuser: Polycarbonate (PC) Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, cULus IP rating: IP20 US Environment: Dry Location Environment: Indoor Energy label: G Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): L70 B50 57000 hrs LED not replacable Voltage (V): 100-240 Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 8W Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refAQ01-Table
  • コレクションセットLighting
  • コレクションAQ01™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-26
  • エディション1
  • 高さ(Mm)510
  • 幅(mm)450
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.8 4.8 (8)