製品の公開
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
Oneline™ Pendant
    Fritz Hansen

    Oneline™ Pendant

    5つ星のうち4.84.8(8 レビュー)
    Google翻訳”,

    日常の機能的なオブジェクトにデザインを適用した Oneline™ は、芸術的な表現を備えた意図的なペンダント ライトです。

    アーティストのカスパー・フリス・ケルドガードとのコラボレーションでデザインされたフリッツ・ハンセンのミニマルなペンダントは、金属でなめらかな光のラインに形作られ、シルバートーンのケーブルで吊り下げられ、空間をエレガントに照らします。ポール・ケアホルムのピュアなラインと最小限の素材使用を参考にしたワンラインは、ステンレススチール、つや消し真鍮、またはブラック PVD コーティングを施したスチールで提供されます。洗練された真鍮製の備品で細部までこだわった、長持ちする LED 技術が搭載されており、調光可能であるため、キッチンからオフィスまで、さまざまな設定で周囲照明とタスク照明を提供できます。

    仕様
    • Product type: pendant

      Environment: Indoor

      Model: Oneline-S

      Variants: Brass, steel or black PVD

      Features: Build-in LED (light source included)
      Possible to build light lines with connection piece.

      Warranty: 2 years

      Certifications and declarations: CE, CB

      Lamp rating and specification:
      Voltage: 230V
      Frequency: 50-60 Hz
      IP Rating: IP20
      Isolation class: Class II
      Replaceable LED: No
      Dimmable: Yes with external DALI equipment
      Engergy lable: G

      Pre-assembled: No

      For more information, please contact Fritz Hansen at salessupport@fritzhansen.com

    技術仕様
    • Unique refOneline
    • コレクションセットLighting
    • コレクションOneline™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-09-06
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル真鍮
    • 副マテリアル真鍮
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類オブジェクト
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.0 4.0 (30)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)
    5つ星のうち4.2 4.2 (18)