製品の公開
Avion™ Floor
Avion™ Floor
    Fritz Hansen

    Avion™ Floor

    Google翻訳”,
    Avion™ は、子供時代の航空機、特に空を滑空するツェッペリン型飛行船への憧れにインスピレーションを得て作られました。遊び心のある表情をもつ大きな楕円形のランプは、柔らかく拡散した光を放ち、空間をナチュラルな雰囲気に演出します。
    仕様
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Iskos-Berlin, 2012/2023 ABOUT THE DESIGNER Iskos-Berlin Design is a partnership of Aleksej Iskos and Boris Berlin. The company was established in late 2010, but Aleksej and Boris have been working together for a number of years. In 1987, Boris co-founded Komplot Design, where Aleksej was employed for more than 11 years. This long and fruitful cooperation has allowed them to develop a shared philosophy of design. LAMP RATING AND SPECIFICATIONS Voltage: 230V Frequency: 50-60 Hz IP Rating: • Table/Floor: IP20 • Table/Floor Terrace: IP44 LOR: 70% Isolation class: Class II Light source included: No Number of light sources: 2
    技術仕様
    • Unique refAvion-Floor
    • コレクションセットLighting
    • コレクションAvion™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)35.7
    • 幅(mm)85
    • 奥行き(mm)35.1
    関連
    • 主なマテリアルポリエチレン
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国デンマーク
    • 製造国フィンランド
    • 正味重量(kg)4.8
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)
    5つ星のうち4.8 4.8 (8)
    5つ星のうち4.2 4.2 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (30)