製品の公開
Caravaggio™ P0 Pendant (LED)
Fritz Hansen

Caravaggio™ P0 Pendant (LED)

Google翻訳”,
Caravaggio™照明はデザインアイコンのステータスを獲得しました。セシリー・マンツによってデザインされたカラヴァッジョは、時代を超えたシルエットをフレッシュでモダンな表現で高級化します。
仕様
  • Height: 21,6cm/ 8.5" Width: 16,5cm/ 6.4" Colour: Opal Surface finish: Opal Material: Glass Certification and classification: Insulation Class: Class I Certification and Declaration: CE IP rating: IP20 Environment: Indoor Energy label: F Lightsource and electrical information: Light source:LED array, build-in LED LED lifetime (lumen maintenance): 36.000h L80 LED replaceable by enduser Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 5,3W Warranty: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refCaravaggio-P0
  • コレクションセットLighting
  • コレクションCaravaggio™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
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
類似製品

5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.6 4.6 (20)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)