製品の公開
Clam™ Table
Fritz Hansen

Clam™ Table

Google翻訳”,
Ahm & Lund がデザインした貝殻からインスピレーションを得た Clam™ ランプ シリーズは、吹き吹きオパール ガラスを通して発光パールを輝かせます。現代的なデザインには、絶妙な真鍮のディテールと、ムードを高める光で空間を照らす時代を超越した美学が備わっています。
仕様
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Ahm & Lund, 2024 ABOUT THE DESIGNER Ahm & Lund is a Copenhagen-based design studio founded by furniture architect Isabel Ahm and cabinetmaker Signe Lund. The two work at the intersection of craft and design with a shared belief in aesthetic sustainability and longlasting design. They create products with deep, material understanding, and meaning.
技術仕様
  • Unique refClam-Table
  • コレクションセットLighting
  • コレクションClam™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)50
  • 幅(mm)33
  • 奥行き(mm)33
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアル真鍮
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
  • 正味重量(kg)4.7
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
  • IFC分類照明
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

類似製品

5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.8 4.8 (8)