製品の公開
Concert™ P1 Pendant
Fritz Hansen

Concert™ P1 Pendant

5つ星のうち3.73.7(9 レビュー)
Google翻訳”,
Concert™は、照明の強さを損なうことなく、心地よい、まぶしくない光を提供します。選ばれたシェードの構成は、ヨーン・ウツソンの視覚的な特徴であり、彼の最大の作品であるシドニーオペラハウスを思い起こさせます。 Concert™は、4つのシェードと、ガラスコーンサスペンション上にある引き抜き鋼の放物線で設計されています。サスペンションユニットは、色合いの間に心地よい均一な光を送ります。下部のシェードは、放物線に向かって下向きに光を放ち、放物線が下の表面に拡散します。
仕様
  • Height: 19cm/ 7,5" Width: 32cm/ 12,5" Colour: White or black Surface finish: Semi-matt, smooth Material: Steel Certification and classification: Insulation Class: Class II Certification and Declaration: CE, CB IP rating: IP20 Environment: Indoor Lightsource and electrical information: Voltage (V): 230V Frequency (Hz): 50-60 Max wattage: 75W Lampbase E27 Warranty: standard 2 years
技術仕様
  • Unique refConcert-P1
  • コレクションセットLighting
  • コレクションConcert™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)190
  • 幅(mm)320
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルガラス
  • 設計国デンマーク
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.5 4.5 (11)
5つ星のうち4.6 4.6 (20)
5つ星のうち4.7 4.7 (15)
5つ星のうち4.3 4.3 (20)