製品の公開
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
KAISER idell™ 6567-W
    Fritz Hansen

    KAISER idell™ 6567-W

    Google翻訳”,

    KAISER idell™照明シリーズに、既存のコレクション要素をベースに開発されたコンパクトなウォールランプが加わりました。新モデル6567-Wは、シリーズの特徴である幾何学的なフォルムと制御された光を維持しながら、より限られた空間に対応する小型化されたフォーマットを採用しています。1930年代にクリスチャン・デルによってデザインされたKAISER idell™コレクションは、ワイマールのバウハウスにおける彼の作品を反映しており、そこでは機能と素材を通してフォルムが形作られていました。この新しいウォールランプは、よりコンパクトなスケールでこのアプローチを継承しています。改良されたウォールブラケットは、露出したケーブル配線と壁内埋め込み設置の両方に対応しており、住宅用から業務用まで幅広い用途で使用できます。

    仕様
    • ABOUT THE DESIGNER

      Christian Dell (1893-1974) developed a highly innovative and pioneering style of design while leading the metal workshop at the Bauhaus from 1922-1925. In 1926, Dell began sketching lamps that would change design history. His 6631 Luxus appeared for the first time in a 1936 catalogue and soon became the undisputed top model of the KAISER idell™ series.
    技術仕様
    • Unique refKAISER-idell-6567-W
    • コレクションセットLighting
    • コレクションKAISER Idell™
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-26
    • エディション1
    • 高さ(Mm)135
    • 幅(mm)147
    • 奥行き(mm)319
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国デンマーク
    • 製造国中華人民共和国
    • 正味重量(kg)0.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け
    • IFC分類照明
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products

    類似製品

    5つ星のうち4.3 4.3 (20)
    5つ星のうち4.2 4.2 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (30)
    5つ星のうち4.3 4.3 (10)
    5つ星のうち4.3 4.3 (18)