製品の公開
Maluma™ Pendant
Fritz Hansen

Maluma™ Pendant

Google翻訳”,
Malumaは、色付きの手吹きガラスとそれに対応するサスペンションを備えています。滑らかな曲線とつや消しガラスの融合であるマルーマは、あらゆる環境にモダンな表現を加えます。繊細なバラ、深みのあるプラム、土の苔で利用できるペンダントは、どんな部屋にも柔らかな色を加えます。オフまたは点灯すると、その色が維持され、開いた底から柔らかな周囲光と機能的なダウンライトの両方が得られます。
仕様
  • • Battery Supply: N • Battery Type: N/A • Voltage : 230 • Frequency: 50hz • Enclosure Rating: IP20 • Category: Lighting • Colour: moss, plum, rose • Duration Unit: N/A • Expected Life: N/A • Features: Textile cord, 3 m • Finish: Shade: hand blown frosted coloured glass, Suspension/stem: anodized aluminum • Material: frosted glass, anodized aluminum • Name: Maluma™ • Nominal Height: 35 cm • Nominal Width: Diameter: 23.5 cm • Warranty Description: Standard: 2 years • Warranty Duration Labour: N/A • Warranty Duration Parts: N/A • Warranty Duration Unit: Standard: 2 years
技術仕様
  • Unique refMaluma
  • コレクションセットLighting
  • コレクションMaluma™
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-09-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)235
関連
  • 主なマテリアルガラス
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 00
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures
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
5つ星のうち4.3 4.3 (20)
5つ星のうち4.8 4.8 (8)
5つ星のうち4.0 4.0 (30)
5つ星のうち4.3 4.3 (18)
5つ星のうち4.2 4.2 (18)