製品の公開
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
Artira - Inclined Platform Lift
    Garaventa Lift

    Artira - Inclined Platform Lift

    Google翻訳”,

    Artira-傾斜プラットフォームリフトとは何ですか?
    Artira傾斜プラットフォーム車椅子リフトは、車椅子の乗客と身体の不自由な乗客がフロア間を移動するための安全で信頼性の高い方法です。

    特徴
    コールステーション:Artiraコールステーションは、押すための適切なボタンを点灯することにより、操作シーケンスを通じてユーザーを直感的にガイドするコンピューターベースのリフト制御システムによって操作されます。折りたたみと展開の機能は、使いやすいコールステーションボタンを押すだけで完全に自動化されています。

    ドライブシステム:超静音ドライブシステムはArtiraの上端にあり、2つの配置で利用できます。標準のドライブボックスとコンパクトドライブ。どちらのドライブシステムも主電源を使用して動作します。

    湾曲した安全アーム:湾曲した安全アームは完全に自動化されています。ガード位置にあるとき、アームの内側の寸法は、車椅子リフトの明確なプラットフォームサイズから離れることはありません。

    プラットフォームコントロール:耐久性と耐破壊性のプラットフォームコントロールパネルは、2つの大きな照光式方向制御ボタンと緊急停止ボタンで構成されています。

    プラットフォーム、双方向および先行ランプセンサーの下:プラットフォームが障害物に遭遇した場合、センサーは自動的にリフトを停止します。

    スムーズな開始と停止:GSL Artiraは、コーナーに到達する前に移動速度を50%低下させ、着陸地点に近づいたり離れたりするときにプラットフォームの移動速度を遅くするようにプログラムされています。

    Smart-Liteテクノロジー:Artiraコールステーションは、コンピューターベースのリフト制御システムによって操作されます。リフト制御システムは、適切なボタンを押して押すことにより、操作シーケンスを直感的にガイドします。折りたたみと展開の機能は、使いやすいコールステーションボタンを押すだけで完全に自動化されています。

    緊急停止ボタン:この大きな赤いボタンを押すと、すぐにリフトが停止します。

    仕上げ:Artiraは、静電的に塗布および焼き付けされた耐久性のあるポリエステルパウダーペイントコーティングで仕上げられています。ガラヴェンタの標準色はサテングレー(きめの細かい)です。

    歩行者用セーフティライト:ランプの基部にあるこの照明付きチューブライトは、乗客に目立たないようにしながら、移動中にプラットフォームの位置を歩行者に視覚的に警告します。



    技術仕様
    • Unique refartira-Inclined-platform-lift
    • コレクションセットWheelchair Lifts
    • コレクションIncline Platform Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • MasterFormat 2014 コード14 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLifts
    • OmniClassNumber23-23 13 11 19 13
    • OmniClassタイトルInclined Platform Lifts
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts