製品の公開
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
EvacuTrac - Evacuation Chair
    Garaventa Lift

    EvacuTrac - Evacuation Chair

    Google翻訳”,

    避難椅子とは何ですか?あなたの緊急避難計画には、移動に関連する障害を持つ人のための避難椅子が含まれていますか?火災や地震が発生した場合、建物の緊急避難にエレベーターを使用しないでください。この状況では、移動が制限されている人々が閉じ込められたり、避難場所で長時間待たなければならない場合があります。

    特徴

    • すぐに使用できるようにすばやく簡単にセットアップできます。
    • 300ポンドまで運ぶ。
    • 乗客の体重がユニットを階下に移動させ、調速機が降下速度を制御します。
    • フェイルセーフブレーキにより、ユニットは自動的に完全に停止します。
    • スリングシートは難燃性の生地でできており、お手入れも簡単です。
    • <= "" span = "" style = "box-sizing:border-box; -webkit-font-smoothing:antialiased; font-family:" Helvetica Neue "、Helvetica、Arial、sans-serif;">
    • > spanclass="spanStyle">安定していて自立しています。
    • 独自のシートデザインにより、車椅子からの移動も簡単です。
    • 耐久性のあるトラックは、階段の構成材料に関係なく、階段をしっかりとグリップします。

    利点

    • 迅速かつ安全な緊急避難を提供します。
    • 避難場所での長時間の待機を排除します。
    • 身体の不自由な人の手持ちはありません。
    • 少人数のアテンダントは、重い乗客を簡単に移動できます。
    • 使用しないときは安全な場所に簡単に保管できます。
    • 居住者と所有者を構築するための安心。
    • 最小限のメンテナンスで済みます。
    • すぐに利用できます。

    技術仕様
    • Unique refEvacutrac-evacuation-chair
    • コレクションセットEvacuation Chairs
    • コレクションEvacu-Trac
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • Uniclass2015コードSs_40_10_30_27
    • Uniclass2015詳細Evacuation and safety way guidance systems
    • MasterFormat 2014 コード14 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLifts
    • OmniClassNumber23-17 23 21 13
    • OmniClassタイトルEvacuation Chairs
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts