製品の公開
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
Xpress II - Inclined Platform Lift
    Garaventa Lift

    Xpress II - Inclined Platform Lift

    Google翻訳”,

    Xpress II傾斜プラットフォームリフトとは何ですか?

    GaraventaリフトXpressII傾斜プラットフォーム車椅子リフトは、2つの踊り場間で経済的なアクセスを提供するように設計されています。

    特徴

    • 容量:250kg(550ポンド)
    • 3つのプラットフォームサイズの選択:
      • 800mm x 1250mm(31 1/2 "x 49 1/4")-ADA準拠
      • 800mm x 1000mm(31 1/2 "x 39 3/8")
      • 750mm x 900 mm(29 1/2 "x 35 1/2")
    • ドライブシステム:プラットフォームに取り付けられたドライブシステムは、.75 HPモーター、ギアボックス、ピニオンギア、および柔軟な走行ケーブルで構成されています。
    • 主電源操作:
      • 北米:専用の20アンペア回路で208〜240VAC単相。
      • 国際:専用の16アンペア回路で208〜240VAC単相。
    • 湾曲した安全アーム:乗客の安全性をさらに高めるために、全自動の安全アームが利用可能です。
    • プラットフォームコントロール:
      • 定圧制御ボタン-大きな照光式方向制御ボタンにより、リフトを独立して操作できます。
      • キーレスプラットフォーム操作。
      • 緊急停止ボタン-緊急時にリフトを停止するために使用されます。
      • Grabrail-乗客の積み降ろしを支援します。
    • コールステーションコントロール:
    • プラットフォームセンサー:
    • 緊急手動下降:これらの機能により、停電時にリフトを手動で下降させることができます。
    • アワーカウンター:XpressIIが使用された時間を示します。
    • 仕上げ:シャンパンカラーの陽極酸化アルミニウムレールとローディングランプ。リフトの非アルミニウムコンポーネントは、きめの細かいサテングレーペイントの耐久性のあるポリエステルパウダーペイントコーティングで仕上げられています。

    技術仕様
    • Unique refxpressII-inlcined-platform-lift
    • コレクションセットWheelchair Lifts
    • コレクションIncline Platform Lifts
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-06-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - エレベーター・リフト
    • MasterFormat 2014 コード14 40 00
    • MasterFormat 2014 タイトルLifts
    • OmniClassNumber23-23 13 11 19 13
    • OmniClassタイトルInclined Platform Lifts
    • UniFormatIIコードD1010
    • UniFormatIIタイトルElevators & Lifts