製品の公開
GTI EL5 Connect
GTI EL5 Connect
GTI EL5 Connect
    Gerflor

    GTI EL5 Connect

    Google翻訳”,

    GTI EL5は、Gerflor社独自の特許取得済みソリューションです。交通量の多い用途に最適なソリューションで、産業、ヘルスケア、医薬品市場で人気を博しています。GTIタイルのすべての利点に加え、Evercare™処理による滑らかな表面と導電性を備えています。

    導電性床材。商業用床材 - ESD およびクリーンルーム用床材。

    GTI EL5 フローリングの利点。

    • GTIタイルのすべての利点に加え、産業およびヘルスケアプロジェクト向けの導電性も備えています
    • Evercare™ 表面処理(導電性バージョン)により、清掃とメンテナンスが簡単な床材
    • 売上の損失がなく、床下の準備も最小限で済むため、施設を閉鎖する必要がない
    • 連結ジョイント付きのタイルを自由に敷き詰める形式により、簡単かつ迅速な改修が可能
    • 交通量の多い用途に適しており、2mmの摩耗層により重い転がり荷重に耐えます。
    • クリーンな環境と防水システム要件を満たす溶接ジョイント付きの正方形フォーマットも用意されています(詳細については、GTI EL5 Max Cleantech を参照してください)。

    製品とデザイン

    • Evercare™ 表面処理により、優れた汚れや擦り傷への耐性とメンテナンスの容易さを実現
    • フォークリフトを含む極端な交通耐性のための2mmの純粋なビニール色の摩耗層
    • 工業環境に適した、さまざまな人気カラーの 5 つの現代的な仕上げ

    設置とメンテナンス:

    • 設置が簡単で迅速、メンテナンスの時間とコストを削減
    • 比類のないレベルの汚れや薬品への耐性を実現するEvercare™表面処理
    • 時間が限られているときに簡単に輸送、切断、設置できる多用途の製品です。

    市場アプリケーション:

    • 産業および医療を含むあらゆる高トラフィックアプリケーションに最適
    • 用途にはESD場所、データセンター、クリーンルーム、ハイテクなどが含まれます。

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC < 100マイクログラム/m3
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量の削減
    • 資源の保護 => 100%リサイクル可能

    Gerflorに連絡する

    仕様
        1. Evercare™ surface treatment (conductive version)
        2. 2 mm thick homogeneous surface
        3. Double fiber glass grid
        4. Backing: mix between carbon granules and recycled vinyl
    技術仕様
    • Unique refGER-FAST-GTI-EL5-CONN
    • コレクションセットFlooring - Interlocking Tiles
    • コレクションGTI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション3
    • 高さ(Mm)6
    • 幅(mm)635
    • 奥行き(mm)635
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品