製品の公開
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
GTI Max Cleantech
    Gerflor

    GTI Max Cleantech

    Google翻訳”,

    GTI Max Cleantechは、クリーンルーム向けの迅速な改修が可能な床タイルで、工業、医療、製薬業界で人気を博しています。これらのルーズレイタイルは、既存の床の上に設置することで、床下地処理が最小限で済み、接着剤も不要なため、迅速な改修ソリューションを提供します。GTI Maxシリーズは、設置(生産停止や施設閉鎖の必要がない)とメンテナンスの容易さ(PUR+表面処理による)の両方においてコスト効率に優れています。ベストセラー商品は現在在庫があります。*これらのタイルの設置には、跳ね返り防止ハンマーの使用をお勧めします(注文可能品番:E6560002)。詳細については、設置ガイドライン全文をお読みいただくか、当社の技術部門にお問い合わせください。

    ファストトラック - 改修用フローリング。商業用フローリング - クリーンルーム用フローリング

    GTI Max Cleantech フローリングの利点。

    • PUR+表面処理を施した床材は清掃やメンテナンスが簡単で、コストを削減します。
    • 最適な衛生状態が求められる熱溶接に適した600 x 600 mmの正方形フォーマットで利用可能
    • 交通量の多い用途に適しており、2mmの摩耗層により重い転がり荷重に耐えます。
    • インターロッキングタイル形式も利用可能(詳細についてはGTI Max Connectを参照してください)

    製品とデザイン

    • PUR+表面処理により、優れた汚れや擦り傷への耐性とメンテナンスの容易さを実現
    • フォークリフトトラックを含む、極度の重交通に耐える2mmの純ビニールカラー耐摩耗層
    • 産業および医療環境向けの、さまざまな人気カラーの23種類の現代的な仕上げ

    設置とメンテナンス:

    • 設置が簡単で迅速、メンテナンスの時間とコストを削減
    • PUR+表面処理により、比類のないレベルの汚れや薬品への耐性を実現
    • 時間が限られているときに簡単に輸送、切断、設置できる多用途の製品です。

    市場アプリケーション:

    • 産業および医療を含むあらゆる高トラフィックアプリケーションに最適
    • クリーンルームや最適な衛生が求められるその他の場所の用途

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC < 100マイクログラム/m3
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量の削減
    • 資源の保護 => 100%リサイクル可能

    Gerflorに連絡する

    仕様
      1. Surface treatment
      2. Reinforced homogeneous PVC wear layer
      3. Glass fiber sheet
      4. 100% recycled compact interlayer
      5. 100% recycled compact base
    技術仕様
    • Unique refGER-FAST-GTI-MAX-CLEAN
    • コレクションセットFlooring - Interlocking Tiles
    • コレクションGTI
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション2
    • 高さ(Mm)6
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品