製品の公開
Taralay Impression Acoustic
Taralay Impression Acoustic
Taralay Impression Acoustic
    Gerflor

    Taralay Impression Acoustic

    Google翻訳”,

    Taralay Impression Comfortは、あなただけのためにデザインされた、ユニークで美しく、環境に優しいコレクションです。プリントロールタイプで優れたコストパフォーマンスを実現し、幅2mでご用意しています。高性能な異種繊維を裏打ちした床材の、幅広く柔軟性の高いラインナップの一つです。19dBの吸音性能を備え、住宅、コントラクト、集合住宅のインテリアに最適です。Protecsol²表面処理が施されているため、清掃とメンテナンスが簡単です。ビニールは傷がつきにくく、ワックスがけや研磨を必要とせず、長年にわたり美しい外観と鮮やかな色を保ちます。

    商業用フローリング - 異種フローリング。

    Taralay Impression 防音フローリングの利点。

    • Protecsol²表面処理を施した床材は、お手入れが簡単でメンテナンスも簡単です。
    • インテリアに最適な現代的な色とデザインの幅広い選択肢をご用意
    • 多くのハードワークの契約環境に適した19dBの音響性能

    製品デザイン

    • 木材、鉱物、織物の装飾で自然で居心地の良い雰囲気を演出します
    • グラフィックとユニオンを全面に使用したデザインで、ファンタジーと非常にカラフルな環境を演出します。
    • バイオフィリア、ブラック&ホワイト、ハッピーなどの新しい雰囲気の美的コンセプト
    • 建物の内装にリアルで現代的な仕上がりを実現する超マット保護ワニス
    • カスタマイズや特注のニーズに応えるMyTaralay Impressionサービスによるデジタル印刷
    • インクルーシブデザインのニーズに応えるため、DSDC によって認定された 48 のデザイン (認知症サービス開発センター)
    • 当社のMural壁紙やTarastep Pro、Premiumコレクションと簡単に組み合わせられます

    製品性能:

    • 優れた汚れや擦り傷への耐性を実現するProtecsol²表面処理
    • 製品構造にファイバーベールを組み込むことで寸法安定性を実現
    • VHDフォームは、歩行の健康と衝撃音を低減する遮音性(-19db)を向上させます。

    インストールとメンテナンス:

    • メンテナンスが容易で、メンテナンス時間とコストを最大25%削減します。
    • 比類のないレベルの汚れや薬品への耐性を実現するProtecsol²表面処理
    • 撥水効果により、エオシン/ベタジン/その他の化学物質などの製品による汚れを防ぎます。
    • 時間が限られているときに簡単に輸送、切断、設置できる柔軟な製品
    • クリーンコーナーシステムと互換性があり、耐久性のある防水性のために簡単にカバーできます。

    市場アプリケーション:

    • 医療、高齢者介護、教育、行政、公共スペース、オフィスなど、あらゆる高交通量用途に最適です。
    • コーブや溶接が簡単で、クリーンコーナーシステムと互換性があり、防水性が必須のエリアに最適です。
    • 優れた抗ウイルス性と抗菌性を備え、病院などの過酷な医療現場での使用に適しています。

    持続可能性:

    • 良好な室内空気質 => 28日後のTVOC < 100マイクログラム/m3
    • 健康と安全 => REACH規則に100%準拠、フタル酸エステルおよびホルムアルデヒド(CH₂O)フリー
    • フランス製 => 輸送時のCO2排出量の削減
    • 資源の保護 => 14% のリサイクル素材と 100% リサイクル可能な環境に配慮したソリューション

    Gerflorに連絡する

    仕様
      • 1 - Protecsol² surface treatment
      • 2 - Transparent wear layer
      • 3 - Printed design
      • 4 - Glass fiber veil
      • 5 - Compact interlayer
      • 6 - PVC foam VHD (Very High Density)
    技術仕様
    • Unique refGER-HETACOUS-TLY-IM
    • コレクションセットFlooring - Multilayered Acoustic
    • コレクションTaralay Confort
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2018-07-12
    • エディション4
    • 高さ(Mm)3.35
    • 幅(mm)2000
    • 奥行き(mm)25000
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品