製品の公開
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
Creation 30 Clic
    Gerflor

    Creation 30 Clic

    Google翻訳”,

    製品とデザイン:

    • 新構造DuoCore2.0:剛性と快適性のベストバランス
    • XL 厚板 1,5 m を含む: モダンな床
    • クリスタルウェアレイヤー: オーセンティックな外観
    • 高精細なデザインと構造化されたエンボス: 超リアル
    • 4 面取りエッジ: タイルと厚板の効果
    • Protecshield™: 自然な外観
    • すべてのCREATIONコレクションで利用可能な30のコアデザイン

    インストールとメンテナンス:

    • 傷や汚れに強いProtecshieldTM : お手入れが簡単
    • 改善された連動システム: 静粛性と堅牢性の両立
    • 統合された温度適応技術: 出窓の前に設置し、膨張ギャップを減らします
    • 強化リジッドコア: セラミックへの直接取り付け (ジョイント <6mm/<2mm)
    • 接着剤不要の取り付け: 忙しい場所でも簡単に取り付けられます。
    • Gerflor アンダーレイヤーと一緒に設置: すべての音響を 1 つに - 歩行騒音と衝撃音の低減

    市場への応用:

    • 欧州クラス 23-31: 住宅用途に最適

    持続可能性:

    • 特許取得済みの重力プロセスによるヨーロッパ製: 低 CO2 フットプリント
    • 最大 55% のリサイクル コンテンツ / 100% リサイクル可能: クラス最高の資源保護
    • 環境に配慮したアプローチ: 競合他社と比較して CO2 フットプリントを 30% 削減
    • TVOC <10µg/m3: 最高の室内空気質
    • 100% リーチ、フタル酸フリー、ホルムアルデヒドフリー: 健康と安全
    • サードパート認定の EPD が利用可能

    Gerflorに連絡する

    技術仕様
    • Unique refgerf-crea30-SC
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品