製品の公開
Creation 40 Rigid Acoustic
Creation 40 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 40 Rigid Acoustic

    Google翻訳”,

    製品とデザイン:

    • RCB (Rigid Composite Board) 特許技術: 持ち運びが簡単
    • 3 つの形式 : 幅広い選択肢
    • クリスタルウェアレイヤー:オーセンティックルック
    • 高精細なデザインと構造化されたエンボス : 超リアル
    • 4 面取りエッジ : タイル & 厚板効果
    • ProtecshieldTM: 自然な外観
    • 付属の音響下地層: 19dB 減音

    インストールとメンテナンス:

    • 傷や汚れに強いProtecshieldTM : お手入れが簡単
    • リジッド コンポジット ボードの特許取得済み技術: 何年経っても電信なし
    • 大規模な改修に適したリジッドボード:ジョイント付きセラミックに直接設置(<8mm / <3mm)
    • 自由な接着剤の取付け:占有区域の取付け

    市場への応用:

    • ヨーロッパのクラス 32 à 住宅用途に最適

    持続可能性:

    • ヨーロッパ製:低CO2フットプリント
    • 35% リサイクル素材、100% リサイクル可能
    • 市場の標準的な硬質製品と比較して 30% 軽量
    • TVOC <10µg/m3 最高の室内空気質
    • 100%リーチ、フタル酸フリー、ホルムアルデヒドフリー:健康と安全
    • サードパート認定の EPD が利用可能

    Gerflorに連絡する

    技術仕様
    • Unique refgerf-crea40-RA
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品