製品の公開
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
Creation 55 Rigid Acoustic
    Gerflor

    Creation 55 Rigid Acoustic

    Google翻訳”,

    製品とデザイン:

    • フルリジッドボードテクノロジー
    • XL 板 1,5 m : モダンな床
    • オーセンティックな外観のクリスタルウェアレイヤー
    • 高精細なデザインとストラクチャードエンボス (EIR) : 超リアル
    • 4 面取りエッジ : タイル & 厚板効果
    • 自然な外観の ProtecShield™
    • 19dBの断熱性をもたらすために統合された音響アンダーレイ

    インストールとメンテナンス:

    • 傷や汚れに強く、お手入れが簡単な ProtecShield™
    • フル リジッド ボード テクノロジーは、何年も電信を送信しません。
    • 大規模な改修やセラミックへの直接設置に適した硬質ボード (ジョイント <8mm/<3mm)
    • 無料の接着剤による取り付け→占有エリアへの取り付け
    • 音響アンダーレイ統合 19dB 絶縁

    市場への応用:

    • European class 33 : 商用アプリケーションに最適

    持続可能性:

    • ヨーロッパ製:低CO2フットプリント
    • 35% リサイクル素材 / 100% リサイクル可能
    • 市場に出回っている他の硬質製品と比較して 30% 軽量
    • TVOC <10µg/m3 : 最高の室内空気質
    • 100% REACh 準拠、フタル酸エステル不使用、ホルムアルデヒド不使用 : 健康と安全
    • 第 3 部認定の EPD : LCA 製品の透明性

    Gerflorに連絡する

    技術仕様
    • Unique refgerf-crea55-RA
    • コレクションセットFlooring - LVT
    • コレクションCreation
    • タイプショーケース(モデル)
    • 公開日2023-02-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 副マテリアルPVC
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ床材 - ビニール
    • IFC分類カバー
    • UNSPSC名称Flooring
    • UNSPSC301617
    • Uniclass2015コードSs_30_42
    • Uniclass2015詳細Floor covering and finishing systems
    • MasterFormat 2014 コード09 60 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFlooring
    • OmniClassNumber23-15 17 00
    • OmniClassタイトルFloor Coverings
    • UniFormatIIコードC3020
    • UniFormatIIタイトルFloor Finishes
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
    類似製品