製品の公開
GBF1740DP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Fire-Rated Construction
Guardian Equipment

GBF1740DP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

Google翻訳”,

GBF1740DP

スイングダウン式洗眼器/洗顔器、排水パン付き、埋め込み式、耐火構造

用途: 1時間および2時間耐火壁に設置可能な、バリアフリーのスイングダウン式洗眼器/洗顔器。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。作動時には、カバーが排水受け皿として機能し、排水をユニットに戻します。

耐火性:ユニットは、1時間および2時間耐火壁の強度を損なうことなく設置できます。キャビネットの周囲には吸熱性セラミックファイバーブランケットが敷かれ、防火コーキングで密閉されています。UL規格「貫通貫通型防火システム No. WL-7167」に適合しています。ユニットの設置には防火コーキングをご使用ください。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置すると、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが搭載されています。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水がキャビネット内に戻され、排水されます。カバーを閉位置に戻すまで、ユニットは作動し続けます。

バルブ: 1/2インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ、O リングシール付き。インライン ストレーナーが付属し、バルブとスプレー ヘッドをゴミや異物から保護します。

取り付け:壁に埋め込んで取り付けるための 3/8 インチ リターンを備えたフランジ付きの 16 ゲージ ステンレス スチール キャビネット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

排水口: 2インチ NPT メス出口。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

品質保証:ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、水質検査が行われます。

利用可能なオプション

G6020サーモスタット式混合弁は、温水と冷水を混合してぬるま湯を生成します。流量は、圧力降下30 PSI(2.1 bar)で毎分13ガロン(49リットル)です。緊急用洗眼器、洗眼・洗顔器、または散水ホースユニットへの給水に使用できます。給水量と圧力に応じて、複数のユニットへの給水も可能です。

AP285-235電気式ストロボライトと警報ホーンを壁面埋め込み設置するためのユニットです。洗眼器/洗顔器が作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加リード線が付属しています。

AP285-237電気式ストロボライトとアラームホーンユニット。消音スイッチ付き。仕上げ壁への埋め込み設置が可能。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加配線が付属。

技術仕様
  • Unique refGuardian-Equipment-GBF1740DP
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ

対応地域

北米