製品の公開
GBF1740FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted, Fire-Rated Construction
Guardian Equipment

GBF1740FDP, Swing-Down Eye/Face Wash with Drain Pan and Daylight Drain, Recess Mounted, Fire-Rated Construction

Google翻訳”,

GBF1740FDP
スイングダウン式洗眼器/洗顔器、排水パンと採光排水付き、埋め込み式、耐火構造

用途: 1時間および2時間耐火壁に設置可能な、バリアフリーのスイングダウン式洗眼器/洗顔器。ステンレス製のカバーは美しい外観を保ち、未使用時にはユニットを保護します。カバーを作動させると、排水受け皿として機能し、排水をユニットに戻します。建物の排水システムに接続する代わりに、ユニット前面に1インチのIPSステンレス製排水口が設けられています。前面排水口は設置コストを抑え、ユニットの定期点検を容易にします。

耐火性:ユニットは、1時間および2時間耐火壁の強度を損なうことなく設置できます。キャビネットの周囲には吸熱性セラミックファイバーブランケットが敷かれ、防火コーキングで密閉されています。UL規格「貫通貫通型防火システム No. WL-7167」に適合しています。ユニットの設置には防火コーキングをご使用ください。

ADA 準拠:推奨取り付け高さで設置すると、ユニットは身体障害者のアクセシビリティに関する ADA 要件に準拠します。

スプレーヘッドアセンブリ:供給アームに取り付けられた2つのFS-Plus™スプレーヘッド。各スプレーヘッドには、個別に調整可能な流量制御と、水流から不純物を除去するフィルターが搭載されています。

カバー/排水パン: 16ゲージのステンレススチール製カバーと排水パンの組み合わせ。「パニックバー」ハンドルを握ってカバーを開けると、スプレーヘッドアセンブリが垂直位置から水平位置へ引き下げられ、水の流れが開始します。ユニットの作動中は、排水パンに集められた廃水が自然光排水路に送られ、ユニット前面から排出されます。カバーが閉じた位置に戻るまで、ユニットは作動し続けます。

バルブ: 1/2インチ IPS 真鍮プラグ型バルブ、O リングシール付き。インライン ストレーナーが付属し、バルブとスプレー ヘッドをゴミや異物から保護します。

取り付け:壁に埋め込んで取り付けるための 3/8 インチ リターンを備えたフランジ付きの 16 ゲージ ステンレス スチール キャビネット。

供給: 1/2 インチ NPT メス入口。

排水:ユニット前面に 1 インチ IPS ステンレス鋼排水エルボ。

記号: ANSI 準拠の識別記号。

品質保証:ユニットは出荷前に完全に組み立てられ、水質検査が行われます。

利用可能なオプション

  • G6020サーモスタット式混合弁は、温水と冷水を混合してぬるま湯を生成します。流量は、圧力降下30 PSI(2.1 bar)で毎分13ガロン(49リットル)です。緊急用洗眼器、洗眼・洗顔器、または散水ホースユニットへの給水に使用できます。給水量と圧力に応じて、複数のユニットへの給水も可能です。
  • AP285-235電気式ストロボライトと警報ホーンを壁面埋め込み設置するためのユニットです。洗眼器/洗顔器が作動すると、ライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加リード線が付属しています。
  • AP285-237電気式ストロボライトとアラームホーンユニット。消音スイッチ付き。仕上げ壁への埋め込み設置が可能。シャワー作動時にライトが点灯し、ホーンが鳴ります。遠隔監視用の追加配線が付属。
技術仕様
  • Unique refGuardian-Equipment-GBF1740FDP
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションRecessed Lab Units & Safety Centers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-04-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - バルブ