製品の公開
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic
    hansgrohe

    13348XXX Ecostat Element Shower thermostat for exposed installation 150cc Nordic

    Google翻訳”,
    エコスタットエレメント 露出設置用シャワーサーモスタット 150cc ノルディック
    仕様
    • Surfaces:

      - 13348000 Chrome

      Specification:

      • 1 function
      • temperature and water flow control
      • EcoStop+ button limits the water consumption to 6 l/min
      • thermostat cartridge
      • maximum flow rate at 3 bar: 16,5 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • includes optional accessory to limit total flow to 7,6 l/min where required
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • material handles: metal
      • centre distance: 150 mm
      • connection dimension: DN20
      • connection type: G ¾
      • dirt filter included

    技術仕様
    • Unique ref13348XXX
    • コレクションセットShower thermostat
    • コレクションEcostat Element
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-01-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)38
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)78
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011329
    • ETIM 名Shower mixing tap
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers