製品の公開
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR
    hansgrohe

    Ecostat Shower system for exposed installation Vario with Ecostat 1001 CL thermostat and shower bar 65 cm Nordic-DZR

    Google翻訳”,
    Crometta 露出設置用シャワーシステム Vario Ecostat 1001 CL サーモスタットおよびシャワーバー 65 cm Nordic-DZR
    仕様
    • Surfaces: - 26689400 White/Chrome Specification: • consists of: hand shower, shower thermostat, shower bar, slider, shower hose • shower head size: 100 mm • spray type overhead shower: Rain, IntenseRain • spray type adjustment by turning spray disc • maximum flow rate at 3 bar: 12 l/min • pivot connector prevent hose from tangling • 90° position adjustable hand shower holder, pivots left and right, up and down • max. operating pressure: 6 bar • min. operating pressure: 1 bar
    技術仕様
    • Unique ref26689XXX
    • コレクションセットShower combination
    • コレクションEcostat
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-23
    • エディション1
    • 高さ(Mm)650
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)2.6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010109
    • ETIM 名Sliding rod combination
    • UNSPSC名称Showers
    • UNSPSC30181503
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_76
    • Uniclass2015詳細Shower heads
    • MasterFormat 2014 コード22 41 23
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Showers
    • OmniClassNumber23-31 17 00
    • OmniClassタイトルShowers