製品の公開
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet, nordic
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet, nordic
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, pull-out spray, 2jet, nordic

    Google翻訳”,
    Zesis M33 シングル レバー キッチン ミキサー 150、引き出し式スプレー、2 ジェット、ノルディック
    仕様
    • Surfaces: - 74816000 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • swivel range 110° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    技術仕様
    • Unique ref74816XXX
    • コレクションセットKitchen mixers
    • コレクションZesis M33
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-11-02
    • エディション1
    • 高さ(Mm)214
    • 幅(mm)51
    • 奥行き(mm)262
    関連
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類バルブ
    • ETIM コードEC011431
    • ETIM 名Kitchen mixing tap
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_40_20_87_84
    • Uniclass2015詳細Sink taps
    • MasterFormat 2014 コード22 41 39
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets