製品の公開
Model 8780, ePOD™ Indoor Emergency Water Tempering Skid
Haws Corporation

Model 8780, ePOD™ Indoor Emergency Water Tempering Skid

Google翻訳”,

モデル8780ePOD™スキッドマウントテンパリングシステムは、Haws Integratedテンパリングソリューションラインの心臓部であり、機器を幅広い水テンパリングソリューションに適用するための幅広いオプションを提供します。 8780テンパリングスキッドは、オンボード貯蔵タンク内の予熱された給水と、Hawsテンパリング水混合システムを介した低温施設用水を混合して、配管システム内のすべての安全装置にANSI準拠の給水を生成します。含まれているのは、複合機器プラットフォームを備えたアルミニウム5'x 5'(1.5 x 1.5 m)フレームで、視認性の高いグリーンケミカルとUV耐性ポリエステルベースの粉体塗装が施されています。この単一または複数のシャワーおよび/またはアイウォッシュフィーダーは、35°から120°F(45.5°から48.9°C)の動作温度範囲を提供し、多くの焼き戻しおよび電気オプションで動作するように設計されています。強化水混合システムには、480V 1phの一体型給湯装置が含まれており、火傷防止保護やフルフロー冷水バイパスなどのフェイルセーフ機能が組み込まれています。電気システムは、ご要望に応じて電圧に簡単に適合させることができます

  • 標準化されたプラットフォームは、より短いリードタイムとカスタマイズ可能な構成オプションを提供します
  • 給湯、電気タイプ、混合機能、ステンレス鋼配管など、すぐに組み込むことができる設計バリエーション
  • 再循環および/または圧力ブーストアプリケーション用のオプションのVFD/ポンプパッケージ

仕様
  • Model 8780 ePOD™ skid-mounted tempering system is the heart of the Haws Integrated tempering solutions line, offering a wide range of options to apply the equipment to an extensive range of water tempering solutions. The 8780 tempering skid mixes it’s pre-heated water supply in its onboard storage tank with low temperature facility water through its Haws Tempered Water Blending System, to produce an ANSI compliant water supply for all safety equipment in the plumbed system. Included is an aluminum 5' x 5' (1.5 x 1.5 m) frame with a composite equipment platform, with high visibility green chemical and UV resistant polyester based powder coating. This single or multiple shower and/or eyewash feeder provides an operating temperature range of 35° to 120° F (45.5° to 48.9° C), and is designed to operate with a number of tempering and electrical options. The tempered water blending system includes an integral hot water supply with 480V 1ph, and will incorporate fail-safe features like anti-scald protection and full flow cold water bypass. The electrical system can be easily adapted to voltages upon requests.

技術仕様
  • Unique refhaws-8780
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションWater Supply Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2014-03-24
  • エディション1
  • 高さ(inch)80
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Thermal batteries
  • UNSPSC26111713
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29 15
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Mixing Valves

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ