モデル 9400、AXION® 蒸気給湯器は、蒸気を使用して温水を作り出し、その後、温水と冷水を混合して、最大 25 gpm (95 lpm) の流量で一定したぬるま湯を緊急シャワーと洗眼器に供給します。
Haws 9400 AXION® スチーム給湯器は、加圧蒸気が利用可能な場合、給湯タンクの代替として使用できます。緊急シャワーまたは洗眼器が作動すると、水流によって蒸気制御弁が開きます。蒸気はろう付けプレート式熱交換器に入り、水を瞬時に加熱します。この混合弁は温水と冷水を混合し、80° F (27° C) のぬるま湯を生成します。追加のバルブがシステムを予熱し、凍結防止とやけど防止機能を備えています。水圧が低下した場合、蒸気弁は閉じた状態を維持します。このステーションはANSI Z358.1規格に準拠しており、混合弁はASSE 1071に準拠するように設計されています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |