製品の公開
Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System
Haws Corporation

Model 9321, Instantaneous Indoor Electric Water Heating System

Google翻訳”,

モデル 9321 は、緊急用の放水シャワーや洗眼装置にぬるま湯を提供するために設計された屋内瞬間電気温水システムです。

Haws モデル 9321 タンクレス ヒーター ソリューションは、大きな貯水タンクの必要性と、タンクを高温に維持するための継続的なエネルギー需要を排除するように設計された電気温水加熱システムです。このシステムは、最大 30 gpm の流量で無制限に供給される安全シャワーと洗眼器を提供し、使用後に大型の貯蔵タンクを再加熱するために必要な「回復時間」を排除します。ユニットのサイズは高さ18インチ x 幅27インチ x 奥行き11インチです。ユニットは壁に取り付けるように設計されています。

仕様
  • Model 9321 Tankless Heater Solution, an electric water heating system designed to eliminate the need for large water storage tanks, as well as the continuous energy demand to maintain them at higher temperatures. This system will provide safety showers and eyewashes with an unlimited supply of tepid water with flow rates up to 30 gpm, eliminating the "recovery time" needed to reheat large storage tanks after use. Unit measures 18" H x 27" W x 11" D. Unit is designed to be wall mounted.

技術仕様
  • Unique refhaws-9321
  • コレクションセットInstantaneous Water Heaters
  • コレクションTempered Water Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-01-23
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 温水器
  • ETIM コードEC000392
  • ETIM 名Instantaneous water heater
  • Uniclass2015コードPr_60_60_96_27
  • Uniclass2015詳細Electric instantaneous water heaters
  • OmniClassNumber23-31 29 11
  • OmniClassタイトルInstantaneous Hot Water Heaters
  • UniFormatIIコードD3090
  • UniFormatIIタイトルOther HVAC Systems & Equipment

対応地域

北米
アメリカ合衆国
カナダ