瞬間屋内電気温水器システム
Hawsモデル9326タンクレスヒーターソリューションは、大型の貯水タンクの必要性を排除するように設計された電気温水器システムであり、高温に維持するための継続的なエネルギー需要もあります。このシステムは、安全シャワーと洗眼剤に最大30 gpmの流量のぬるま湯を無制限に供給し、使用後に大型貯蔵タンクを再加熱するために必要な「回復時間」を排除します。 NSF-61に記載されている材料で製造されています。ユニットのサイズは30"x24" x 13.5 "です。すべてのオプションで、キャビネットのサイズは30" x 36"x17.3"です。支柱65警告。カリフォルニア居住者向け警告:この製品には、カリフォルニア州で癌や先天性欠損症、またはその他の生殖障害を引き起こすことが知られている化学物質が含まれています。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |