製品の公開
Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth
Haws Corporation

Model 8785, ePOD™ All-Weather Emergency Water Tempering Booth

Google翻訳”,

モデル 8785 は、耐食性アルミニウムパネルとポリエステルベースの粉体塗装を施した全天候型の密閉型緊急水温調整ブースです。

モデル 8785 密閉型焼戻しシステムは、あらゆる環境に設置できます。汚れた環境や汚染された環境から機器を保護すること、予測できない屋外の天候から保護すること、または極端な温度の設置で加熱/冷却エンクロージャを提供することを目的とする場合でも、8785 は頑丈でありながら柔軟な水強化スキッド ソリューションとして最適です。これには、オプションで -50° ~ 120° F (-45.5° ~ 49.8° C) の動作温度範囲を提供する全天候型の 5 フィート x 5 フィート (1.52 x 1.52 m) のブースが含まれ、耐食性アルミニウムで作られています。ポリエステルベースの粉体塗装を施したパネル。亜鉛メッキ配管を備えたこの単一または複数のシャワーおよび/または洗眼強化水ユニットは、いくつかの強化および電気オプションで動作するように設計されています。標準接続は、NEMA 4 エンクロージャ内の 480 V、三相インレットです。オプションのスペースヒーターによりブース内の温度を維持することができます。タンク水温は浸漬ヒーターにより維持されます。電気システムは、ご要望に応じて電圧に簡単に適合させることができます。 8785 テンパリングブースは、Haws テンパリングウォーターブレンディングシステムを利用して、悲惨な状況下でテンパリング水を提供し、熱湯故障時の火傷防止やフルフロー冷水バイパスなどのフェイルセーフ機能を組み込んでいます。 1-1/2 インチの温水および冷水入口。

  • 標準化されたプラットフォームにより、リードタイムが短縮され、カスタマイズ可能な構成オプションが提供されます
  • 給湯、電気式、調合機能、ステンレス配管など、すぐに取り入れられる設計バリエーション
  • 完全に組み立てられ、迅速な配置と接続のためにテスト済み

仕様
  • Model 8785 enclosed tempering system can be placed into any environment. Whether the intent is the protect the equipment from dirty or contaminated environments, shield from unpredictable outdoor weather, or provide a heated/cooled enclosure in extreme temperature installations the 8785 is your go-to choice for a rugged yet flexible water tempering skid solution. It shall include an all-weather 5' x 5' (1.52 x 1.52m) booth which provides optional operating temperature ranges of -50° to 120° F (-45.5° to 49.8° C), and is constructed of corrosion resistant aluminum paneling with polyester based powder coating. This single or multiple showers and/or eyewash tempering water unit with galvanized piping is designed to operate with several tempering and electrical options. Standard hook-up is a 480V, three phase inlet inside a NEMA 4 enclosure. The internal booth temperature can be maintained by an optional space heater. The tank water temperature is maintained by an immersion heater. The electrical system can be easily adapted to voltages upon request. The 8785 tempering booth utilizes the Haws Tempered Water Blending System to provide tempered water under dire situations, and incorporates fail-safe features like anti-scald protection and full flow cold water bypass in the event of hot water failure. 1-1/2" tepid and cold water inlets.

技術仕様
  • Unique refhaws-8785
  • コレクションセットPipework Fittings
  • コレクションTempered Water Systems
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-01
  • エディション1
  • 高さ(inch)102
  • 幅(inch)60
  • 奥行き(inch)60
関連
  • 主なマテリアル繊維ガラス
  • 副マテリアル
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - ポンプ
  • UNSPSC名称Thermal batteries
  • UNSPSC26111713
  • Uniclass2015コードPr_65_54_95_88
  • Uniclass2015詳細Thermostatic mixing valves
  • OmniClassNumber23-27 31 29 15
  • OmniClassタイトルThermostatically Controlled Mixing Valves