モデル 9327 は、ステンレス鋼の NEMA4X 定格キャビネットに収められた屋内/屋外瞬間電気温水器システムで、緊急時の小水シャワーや洗眼装置にぬるま湯を提供するように設計されています。
Haws モデル 9326 タンクレス ヒーター ソリューションは、大型の貯水タンクの必要性と、タンクを高温に維持するための継続的なエネルギー需要を排除するように設計された電気温水加熱システムです。この瞬間式洗眼温水器は、最大流量 30 gpm の温水を無制限に供給して安全シャワーと洗眼を提供し、使用後に大型の貯蔵タンクを再加熱するために必要な「回復時間」を排除します。 NSF-61 リストに記載された材料で製造されています。ユニットの寸法は30インチ x 24インチ x 13.5インチです。すべてのオプションの場合、キャビネットの寸法は30インチ x 36インチ x 17.3インチです。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |
カナダ |