製品の公開
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
Mirror clip, 477-01-100
    HEWI

    Mirror clip, 477-01-100

    Google翻訳”,
    シリーズ477 ミラークリップ - フラットミラークリップ - 厚さ6mmのミラーを保持するために使用 - 隠しネジ固定による盗難防止機能 - 幅30mm、高さ60mm、奥行き18mm - HEWIカラーチャートに準拠した高品質ポリアミド製 - 2個セットで提供 - 持続可能性:EPD(環境製品宣言)
    技術仕様
    • Unique ref477-01-100
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-12-08
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)30
    • 奥行き(mm)18
    関連
    • 主なマテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011164
    • ETIM 名Mirror clamp
    • UNSPSC名称Sanitary ware
    • UNSPSC301815
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors