製品の公開
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
Make-up mirror, 950-01-23001
    HEWI

    Make-up mirror, 950-01-23001

    Google翻訳”,
    化粧鏡 - 丸型、照明なし - 金属フレーム、マットブラックコーティング - 3倍拡大鏡 - 鏡面直径220mm - 可動式ストレートアーム、長さ55mm - 全奥行き113mm - 壁掛け式、隠し3点固定 - 壁面接続部直径60mm、深さ10mm - 耐腐食性HEWI固定材付属
    技術仕様
    • Unique ref950-01-23001
    • コレクションセットSanitary
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-29
    • エディション1
    • 高さ(Mm)237
    • 幅(mm)202
    • 奥行き(mm)110
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors