製品の公開
Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100
Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100
Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100
    HEWI

    Adjustable mirror, Matt edition, 801-01B100

    Google翻訳”,
    シリーズ 801 調整可能ミラー - 丸みを帯びたエッジと一体型の飛散防止機能を備えた長方形のクリスタルガラスミラー - クランクコードコントロールを使用して最大 28° 調整可能なミラーなので、立った状態でも座った状態でも使用可能 - 壁取り付け用 - 幅 599 mm、高さ 540 mm、厚さ 6 mm - ミラーは板ガラス製 - 保持要素とクランクは高品質のマットポリアミド製。HEWI カラーは 99 (ピュアホワイト)、98 (シグナルホワイト)、97 (ライトグレー)、95 (ストーングレー)、92 (アンスラサイトグレー)、90 (ジェットブラック) - コードの再配線により壁前設置が可能
    技術仕様
    • Unique ref801-01B100
    • コレクションセットAccessibility
    • コレクションMirrors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-03-11
    • エディション1
    • 高さ(Mm)540
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)69
    関連
    • 主なマテリアルガラス
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ家具 - 鏡
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC010550
    • ETIM 名Mirror
    • Uniclass2015コードPr_25_71_53
    • Uniclass2015詳細Mirrors
    • MasterFormat 2014 コード08 83 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMirrors
    • OmniClassNumber23-21 37 13 15
    • OmniClassタイトルMirrors