製品の公開
4CSDI 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square
H.E. Williams, Inc.

4CSDI 4″ Direct/Indirect Cylinder – Square

Google翻訳”,

特徴

  • 目立たない照明を実現するスリムな形状
  • 直接照明と間接照明で壁面を滑らかにアクセントし、暗い天井を解消しましょう。
  • ウィリアムズダウンライトコレクションの性能とスタイルに匹敵する
  • 14°という狭いビーム角と、50°という広い視野角まで調整可能な光学系による優れた光学制御を実現。
  • 多彩な住宅用仕上げ材やトリム材で、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
  • 精密に設計された押し出し成形アルミニウム製ハウジングとダイキャストアルミニウム製トリム面により、すっきりとした外観を実現。
  • レンズトリムのオプションは、オープン、フラッシュ、後退の3種類から選択可能です。
  • 反射板は滑らかで眩しさの少ない光を作り出す
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 低UGRはLEEDおよびWELLの要件を満たしています。
  • 温かみのある調光技術で、白熱灯の心地よく温かい光を再現します。
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
仕様
  • Housing

    Extruded aluminum with die-cast aluminum accent ring.

    Finish

    Polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

    Open Reflector

    Low-iridescent anodized aluminum with top diffuser. Clear semi-specular finish standard.

    Lensed Trim

    Die-cast aluminum frame with micro-prismatic lens (acrylic downlight, tempered glass uplight).

    Electrical

    High-performance Class 2 C.O.B. LED array. Modular quick-connect plug for easy field-connection of LED light assembly to driver. Reported L70>55,000 hours. Reported L90 = 49,000 hours. Estimated L70 = 179,000 hours.

    Mounting

    Wall mount. Indoor applications only. Max weight 6-1/4 lbs.

    Listings

    • cCSAus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for dry and damp locations.
    • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
    Request certification at hew.com/buy-american.

    Warranty

    5-year limited warranty, see details
技術仕様
  • Unique ref4csdI-4-directIndirect-cylinder-square
  • コレクションセットIndoor Luminaires
  • コレクションCylinders
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-08-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルブラックガラス
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • Uniclass2015コードEF_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting
  • MasterFormat 2014 コード26 51 13
  • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNumber23-35 47 11
  • OmniClassタイトルLighting Fixtures

対応地域

北米