製品の公開
80R Round Lens Industrial
H.E. Williams, Inc.

80R Round Lens Industrial

Google翻訳”,

特徴

  • 軽工業用途および低~中程度の設置高さ向け
  • 表面実装および吊り下げ用途向けの多様な取り付けアクセサリを取り揃えています。
  • 拡散型アクリルレンズは均一性を高め、まぶしさを最小限に抑えます。
  • 最大147 lm/Wの高性能
  • 連続列用途向けに設計されたチャネルコネクタ
  • オプションのワイヤーガードは保護性能をさらに高めます
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • 連続列取り付け用のクイックコネクト配線オプション
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 at 60,000 hours. L85 at 60,000 hours. L90 at 46,000 hours. 40°C maximum ambient operating temperature. 50°C maximum ambient operating temperature with HA Option, lumen restrictions apply. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface (ceiling or wall) or suspended (hanging hardware required).

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp location.
      • UL 924 available
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref80r-round-lens-industrial
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションIndustrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures