製品の公開
96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL
H.E. Williams, Inc.

96 FULLY ENCLOSED & GASKETED INDUSTRIAL

Google翻訳”,

特徴

  • クイックシップで入手可能
  • 完全にガスケットで密閉された器具は、汚染物質に耐えるように頑丈に作られています。
  • トグルラッチによりしっかりと密閉され、電気部品へのアクセスが容易になります。
  • 密閉性を確保するために、密閉された状態で注入・成形された独立気泡ポリウレタンガスケット。吸水性がなく、カビの発生も抑制します。
  • 標準的なステンレス製ラッチは、過酷な環境下での腐食から器具を保護します。
  • 不正開封防止ラッチが利用可能です
  • 極限環境向けの高・低周囲温度オプション
  • NSF/ANSI 2、IP65、IP66、IP67認証取得済み、NEMA 4X規格準拠
  • 取り付け方法は、表面取り付け、吊り下げ取り付け、壁掛け取り付けなど多岐にわたります。
  • 最大138 lm/Wの高性能
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Enclosure

      Outer housing consists of 5VA (f1) fiberglass, rated for flame and weather resistance.

      Internal Housing

      .050″ aluminum.

      Latching

      Stainless steel latches. Injection-molded polycarbonate latches available (not recommended for use in harsh environments, such as a car wash).

      Reflector

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal.

      Shielding

      Frosted, ribbed, impact-resistant acrylic.

      Electrical

      High-quality mid-power LED board. L70 >60,000 hours. -20ºC to 40ºC maximum ambient operating temperature (restrictions apply, see Performance Data for details). -40ºC minimum operating temperature with LA40 option. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended. Stainless steel ceiling mount brackets included.

      Listings

      • cETLus conforms to UL STD 1598 and UL STD 8750. Certified to CAN/CSA STD C22.2 No. 250.0. Suitable for wet locations when specified with watertight hub, STOW or SOOW cord, or mini-male receptacle option.
      • NSF/ANSI Standard 2–Splash Zone certified, IP65, IP66, and IP67 certified, and rated for NEMA 4X.
      • Pressure wash rated to 1500 PSI.
      • RoHS compliant.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique ref96-fullyenclosedgasketed-industrial
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションIndustrial
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures