製品の公開
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output
AHT Architectural High-Output
    H.E. Williams, Inc.

    AHT Architectural High-Output

    Google翻訳”,

    特徴

    • 魅力的で効率的な建築照明器具が、快適で均一な照明を提供します。
    • 高天井用途向けの高出力照明から、低照度環境照明まで、幅広い照明を提供します。
    • 付属のAMD照明器具は、患者室の連続性を維持する。
    • 浅い治具奥行きにより、限られたプレナム空間での使用が可能
    • つや消しアクリル製ディフューザーと高反射性のマットホワイト塗料を組み合わせることで、高い光学効率と快適な視覚環境を実現します。
    • 一体型ディフューザーは、別個のオーバーレイを必要としません。
    • 工具を使わずに、部屋側から全てのコンポーネントにアクセスできます。
    • 一体型のTバークリップにより、器具を構造物に素早く固定できます。
    • オプションのガスケット付きアクリル製サニシールドレンズは、汚染物質から保護するのに役立ちます。
    • 照明器具ハウジング背面にクイックワイヤアクセスプレートがあり、電源を簡単に接続できます。
    • 2x2と2x4のサイズをご用意しています。
    • 最大129 lm/Wの高い効率で、より大きな省エネルギー効果を実現
    • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
    • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
    • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
    • アメリカ製®
      仕様
      • Housing

        .032″ formed aluminum.

        Shielding

        Frosted, ribbed acrylic diffusers.

        Finish

        Highly-reflective non-glare matte white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

        Electrical

        High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

        Mounting

        NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. For NEMA Type “NFG” and “SG” 9/16″ grid installations, specify EQCLIPS option. Flange installation available, shipped separately.

        Listings

        • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
        • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
        • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
        Request certification at hew.com/buy-american.

        Warranty

        5-year limited warranty, see details
      技術仕様
      • Unique refaht-architectural-high-output
      • コレクションセットIndoor Luminaires
      • コレクションRecessed
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2026-02-27
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルメタル
      • 設計国アメリカ合衆国
      • 製造国アメリカ合衆国
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
      • IFC分類照明設備
      • Uniclass2015コードEF_70_80
      • Uniclass2015詳細Lighting
      • MasterFormat 2014 コード26 51 13
      • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
      • OmniClassNumber23-35 47 11
      • OmniClassタイトルLighting Fixtures