製品の公開
AW ANGLED NARROW WRAP
H.E. Williams, Inc.

AW ANGLED NARROW WRAP

Google翻訳”,

特徴

  • 均一な下向きの光分布と、さりげない側面照明を提供します。
  • 拡散型アクリルレンズは均一性を高め、まぶしさを最小限に抑えます。
  • Wirewayは工具を使わずにアクセスできます
  • 6種類の標準仕上げオプションと豊富なカスタムカラーの選択肢が、あらゆる空間の建築要素を引き立てます。
  • 表面実装または吊り下げ設置に対応する多様な取り付けオプション
  • 最大143 lm/Wの高性能
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • DLC準拠
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      22-gauge die-formed C.R.S.

      Shielding

      Linear ribbed diffuse acrylic.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      Surface or suspended.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see hew.com/warranty.
    技術仕様
    • Unique refaw-anglednarrowwrap
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションWraps
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-06-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures

    対応地域

    北米