製品の公開
LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED
H.E. Williams, Inc.

LRX5 5″ WIDE LINEAR RECESSED

Google翻訳”,

特徴

  • 洗練されたデザインは、すっきりとしたライン、スリムなスタイル、そして拡散マットアクリルレンズを採用しています。
  • オフィス、廊下、会議室、共用エリアでの使用に適した、魅力的な直接照明器具。
  • レンズを持ち上げたりずらしたりすることで、内部部品に簡単にアクセスできます。
  • 単体照明器具として、または連続して並べて使用できます。
  • 格子天井または硬質天井
  • 高性能でシームレスな照明
  • 取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制するために、すべての部品は製造後に塗装されます。
  • DLC準拠
  • 「ビルド・アメリカ、バイ・アメリカ」および「バイ・アメリカン法」に準拠
  • ワイヤレス照明器具内制御ソリューションが利用可能です
  • アメリカ製®
    仕様
    • Housing

      22-gauge die-formed, C.R.S.

      Shielding

      Lift-and-shift flat diffused matte acrylic, .080″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal. All parts painted after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L70 >50,000 hours. 50/60 Hz constant current driver.

      Mounting

      NEMA Type “G” 15/16″ or 1″ grid standard. 9/16″ narrow-face grid and drywall flange types available.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • IC-rated for direct contact with insulation.
      • UL 924 available
      • DesignLights Consortium qualified product. Not all versions of this product may be DLC qualified, see the DLC Qualified Products List at www.designlights.org/QPL.
      • Build America, Buy America (BABA) and Buy American Act (BAA) compliant.
      Request certification at hew.com/buy-american.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique reflrx5-widelinear-recessed
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションLinear and Continuous
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-08-19
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures