製品の公開
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED
RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED
    H.E. Williams, Inc.

    RND ROUND ARCHITECTURAL RECESSED

    Google翻訳”,

    特徴

    • 柔らかく均一な周囲照明を提供します
    • 平面、凸面、凹面のレンズプロファイルにより、さまざまな用途に視覚的な興味をそそります。
    • 調整可能なリングとレンズアセンブリにより、すっきりとした外観を実現
    • 内側のフランジが光漏れを防止
    • リフトアンドツイストレンズアセンブリによりメンテナンスが簡単
    • 乾式壁またはグリッドシステムの設置
    • 直径2フィート、3フィート、4フィートをご用意
    • 器具ハウジングの背面にあるクイックワイヤアクセスプレートにより、入力電源を簡単に接続できます。
    • 複数の取り付けタイプを組み合わせて、ユニークでモダンな空間を演出します
    • すべての部品は製造後に塗装され、取り付けを容易にし、効率を高め、腐食を抑制します。
    • PoE対応の設備と制御装置を備えた、拡張性に優れたデータ駆動型のスマートビルディングを実現します。
    • バイ・アメリカン法準拠
    • ワイヤレスのインフィクスチャ制御ソリューションが利用可能
    • アメリカ製
    仕様
    • Housing

      20-gauge C.R.S.

      Shielding

      Frosted acrylic lens, .125″ thick.

      Finish

      92% minimum average reflective white polyester powder coat bonded to phosphate-free, multi-stage pretreated metal on reflective surfaces. Textured matte white powder after fabrication to facilitate installation, increase efficiency, and inhibit corrosion.

      Electrical

      High-quality mid-power LED boards. L85 at 50,000 hours. 25ºC maximum ambient operating temperature.

      Mounting

      For installation in NEMA Type “G”, “SS”, or “F” ceiling systems. Earthquake clips are standard. Fixture must be installed prior to ceiling system installation.

      Listings

      • cCSAus certified as luminaire suitable for dry or damp locations.
      • City of Chicago Environmental Air approved when specified with CP option.
      • Complies with the Buy American Act and other federal regulations. Request certification at hew.com/baa.

      Warranty

      5-year limited warranty, see details
    技術仕様
    • Unique refrnd-roundarchitectural-recessed
    • コレクションセットIndoor Luminaires
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-02-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルメタル
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
    • IFC分類照明設備
    • Uniclass2015コードEF_70_80
    • Uniclass2015詳細Lighting
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures