製品の公開
Balcony Railing Sheet Metal Flat Side Mounted
Balcony Railing Sheet Metal Flat Side Mounted

    Balcony Railing Sheet Metal Flat Side Mounted

    Google翻訳”,

    多くの異なる方法で変更できる設計された手すり。
    フレームは押し出しアルミニウムプロファイルで構成されています。

    フレームの外側または内側に取り付けることができるクラッドプレートは、バルコニープレートから800mmの高さで終了するか、スーパーバイザーまで引き上げることができます。
    平らな前端は、見えるままにするか、プレートに穴を開けるか平らにすることができるカバー付きの裏地で覆うことができます。
    プレートは任意の色で粉末コーティングされています。

    いくつかのデザインや家庭教師が利用可能です。
    プロファイルは、陽極酸化または任意の色の粉末コーティングのいずれかで取得できます。
    標準として、手すりは手すりの角で作られていますが、まっすぐまたは放射状に曲げることもできます。

    仕様
    • Railing Height : 1100mm
      Plate Height : 800mm or 1100mm

    技術仕様
    • Unique refHAL_balcony_railing_sheet_metal_flat_side
    • コレクションセットRailing
    • コレクションBalcony Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 13
    • OmniClassタイトルHandrails

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン

    類似製品