製品の公開
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted
Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Balcony Railing Hogstad 2020 Side Mounted

    Google翻訳”,

    いくつかの方法で変えることができる手頃な手すり。
    フレームは押し出しアルミニウムプロファイルで構成されています。

    クラッドは、目に見えるプレートの前面で作成するか、描画されたピケットまたは高密度の前面エッジプレートで覆うことができます。
    グリッドは、バルコニープレートから800mmの高さで終了するか、スーパーバイザーまで引き上げることができます。

    家庭教師のいくつかのデザインが利用可能です。
    プロファイルは、任意の色で天然陽極酸化または粉末コーティングすることができます。
    標準として、手すりはリベットで留められた角で作られていますが、まっすぐまたは放射状に曲げることもできます。

    仕様
    • Railing Height : 1100mm
      Pickets Height : 800mm or 1100mm
      Picket Size : 20x20mm, Square or semi-circular design.

    技術仕様
    • Unique refHAL_balcony_railing_square_bar_side
    • コレクションセットRailing
    • コレクションBalcony Railing
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-05-10
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 手すり
    • IFC分類手すり
    • Uniclass2015コードPr_25_30_36
    • Uniclass2015詳細Handrails
    • MasterFormat 2014 コード05 52 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Railings
    • OmniClassNumber23-17 25 13
    • OmniClassタイトルHandrails

    対応地域

    ヨーロッパ
    スウェーデン

    類似製品