製品の公開
Cool-Vent Insulation Board
Hunter Panels

Cool-Vent Insulation Board

Google翻訳”,
Cool-Ventは、4フィート×8フィートの独立気泡型硬質ポリイソシアヌレートパネル、標準的な1インチの空気層を形成する無垢材スペーサー層、およびAPA/TECO規格認定のOSBまたは合板の最上層から構成される、通気性のある複合断熱ボードです。Cool-Ventは、急勾配の屋根の換気に関する課題を解決し、屋根材の寿命を延ばすのに役立ちます。このパネルは、空気層の最小深さに関するARMA技術情報211-RR-24の要件を満たしています。詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
技術仕様
  • Unique refcool-vent-insulation-board-venting-composite
  • コレクションセットRoof Products
  • コレクションRoof Insulation Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米