製品の公開
Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel
Hunter Panels

Tapered H-Shield CG -- Roof Insulation Panel

Google翻訳”,
Hunter Tapered H-Shield CGは、両面に高性能コーティングされたガラス面材を貼った、オンラインで製造された独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアで構成された傾斜型硬質屋根断熱パネルです。この製品は、平屋根での排水を促進し、水たまりを防ぎます。1フィートあたり1/8インチ、1/4インチ、1/2インチなど、さまざまな傾斜が利用可能です。詳細については、下記の技術データシートを参照してください。規格と適合性 ASTM C 1289 タイプ II、クラス 2 グレード 2 (20 psi) またはグレード 3 (25 psi) 国際建築基準 (IBC) 第 26 章 フロリダ州製品承認番号 FL 5968 マイアミ デイド郡製品管理承認 カリフォルニア州法典、タイトル 24、断熱材品質基準 ライセンス番号 TI-1420
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 2 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
技術仕様
  • Unique reftapered-h-shield-cg-roof-insulation
  • コレクションセットRoof Products
  • コレクションRoof Insulation Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米