製品の公開
H-Shield HD - Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD - Cover Board

Google翻訳”,
Hunter H-Shield HDは、カバーボードとして特別に設計された厚さ1/2インチの高密度ポリイソシアヌレート断熱パネルです。両面に高性能コーティングされたガラス面材をオンラインで製造しています。H-Shield HDはR値2.5を提供し、屋根システムのエネルギーコードR値要件を満たすのに役立ちます。Hunter H-Shield HDにはHFC、CFC、HCFCは含まれていません。詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。5%バイオ含有オプション付きのPolyiso Eco Ready(オプション)もご利用いただけます。規格と適合性:ASTM C 1289タイプII、クラス4、グレード1(109 psi)、UL分類790、ULクラスA、ASTM E 108、FM承認済み(特定のアセンブリについてはRoofNavを参照)、FM承認済み1-75、マイアミ・デイド郡製品管理承認済み、フロリダ州製品承認番号FL 5968、カリフォルニア州法典、タイトル24、断熱材品質基準ライセンス番号:TI-1420 詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。
仕様
  • CODES & COMPLIANCES

    • ASTM C 1289 Type II, Class 4, Grade 1 (109 psi)
    • UL Classified 790
    • UL Class A
    • ASTM E 108
    • FM Approved – consult RoofNav for specific assemblies
    • FM Approved 1-75
    • Miami Dade County Product Control Approved
    • State of Florida Product Approval No. FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
技術仕様
  • Unique refh-shield-hd-polyisocyanurate-insulation-panel
  • コレクションセットRoof Products
  • コレクションRoof Insulation Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米