製品の公開
H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel
Hunter Panels

H-Shield - Rigid Roof Insulation Panel

Google翻訳”,
H-Shieldは、オンラインで製造された独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアと、両面に繊維強化フェーサー(GRF)を貼り合わせた、硬質屋根断熱パネルです。ReadyFlash®テクノロジーがH-Shieldに標準装備されており、ボードの片面は明るい色、もう片面は暗い色になっています。これにより、施工者は2色のフェーサーを選択することで、接着剤のフラッシュオフ時間を管理できます。このパネルは、4フィート×4フィート、4フィート×8フィート、または新製品の4フィート×12フィートのサイズがあり、厚さは1インチから4.5インチまでご用意しています。2.0インチと2.6インチの厚さには、5%のバイオ含有率オプションを備えたPolyiso Eco Ready(オプション)もご利用いただけます。詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1, Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
技術仕様
  • Unique refh-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • コレクションセットRoof Products
  • コレクションRoof Insulation Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米