製品の公開
H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board
Hunter Panels

H-Shield HD-MA -- Roof Insulation Cover Board

Google翻訳”,
H-Shield HD-MAは、独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアの両面にガラス繊維強化フェーサー(GRF)を接着した、硬質屋根断熱カバーボードです。本製品は、機械的に固定する単層システムにおけるカバーボードとしてのみ使用できるよう特別に設計されています。H-Shield HD-MAのR値は2.5、圧縮強度は80psiです。詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。ポリイソエコレディ(オプション)5%バイオ含有オプションあり。規格および適合性 ASTM C 1289、タイプII、クラス1、グレード3(25 psi)国際建築基準(IBC)セクション2603UL規格790、263および1256:クラスA屋根システムの構成要素FM規格4450/4470:鋼製屋根デッキ構造のクラス1承認カリフォルニア州法典、タイトル24、断熱材品質基準ライセンス番号TI-1418長期熱抵抗値に関するPIMA品質マーク付き第三者認証CAN/ULC 5704、タイプ2および3、クラス3
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289, Type II, Class 1, Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Section 2603
    • UL Standard 790, 263 and 1256: Component of Class A Roof Systems
    • FM Standards 4450/4470: Class 1 approval for steel roof-deck constructions
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1418
    • Third-party certifications with the PIMA Quality Mark for Long-Term Thermal Resistance values
    • CAN/ULC 5704, Type 2 & 3, Class 3
技術仕様
  • Unique refh-shield-hd-ma-rigid-roof-insulation-cover-board
  • コレクションセットRoof Products
  • コレクションRoof Insulation Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米