製品の公開
Tapered H-Shield -- Insulation Panel
Hunter Panels

Tapered H-Shield -- Insulation Panel

Google翻訳”,
Hunter Tapered H-Shieldは、傾斜のある硬質屋根断熱パネルで、両面に繊維強化フェーサーを貼付した独立気泡ポリイソシアヌレートフォームコアをオンラインで製造しています。Tapered H-Shieldは、排水性を高め、水たまりを防ぐように設計されています。このパネルは、圧縮強度グレード2(20 psi)とグレード3(25 psi)の2種類があります。1フィートあたり1/8インチ、1/4インチ、1/2インチなど、さまざまな傾斜角度をご用意しています。詳細については、下記の技術データシートをご覧ください。
仕様
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type II, Class 1 Grade 2 (20 psi) or Grade 3 (25 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
技術仕様
  • Unique reftapered-h-shield-rigid-roof-insulation-panel
  • コレクションセットRoof Products
  • コレクションRoof Insulation Panel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-09-10
  • エディション1
関連
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根アクセサリー・設備
  • IFC分類屋根
  • ETIM コードEG020300
  • ETIM 名Building - Roofing materials
  • Uniclass2015コードEF_30_10
  • Uniclass2015詳細Roofs
  • MasterFormat 2014 コード07 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルRoof Panels
  • OmniClassNumber23-13 39 31
  • OmniClassタイトルRoof Membranes

対応地域

北米